Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, Type TUBE angleway

Valvola di espansione termostatica, TUBE, R410A

068U3594

Intervallo di temperatura [°C]: -40 - 10, Capacità orifizio [kW]: 9, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori TXV
ApprovazioneEACUAUL
Campo di temperatura [°F] [Max]50 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-40 °F
Capacità orifizio [kW]9.00 kW
Capacità orifizio [TR]2.50 TR
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Componenti incluseFissabulbo
Condizioni capacità stimata Campo N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Condizioni capacità stimata Campo N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dim. orificio6
Dim. uscita [mm]12.00 mm
Dimensione equalizzazione [mm]6 mm
Dimensione ingresso [mm]6.00 mm
DirezioneAd angolo
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Formato imballoImballo industriale
Gruppo fluido2
Gruppo prodottiValvole di espansione
Impostazione surriscaldamentoRegolabile
Indicatore direzione del flussoFreccia unidirezionale incisa al laser
IspezionabileNo
lunghezza tubo capillare [in]59.0 in
Caratteristica
Valore
Lunghezza tubo capillare [mm]1500 mm
Material DescriptionTUBE/a I/45
Materiale attaccoBimetallico: acciaio/rame
Materiale corpoAcciaio inox
Max. Pressione di esercizio [bar]45.5 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]660 psig
N. dossier SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Nome prodottoValvola di espansione termostatica
Nome prodotto dossier SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
PortataMonodirezionale
Press. di equalizzazioneEqualizzata esternamente
Prodotto identico068U3613
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punto MOP [°C]15 °C
Punto MOP [°F]60 °F
Punto MOP [psig]MOP 165
Quantità per formato imballo45 pz
Refrigerante(i)R410A
Refrigeranti certificati ULR410A
Surriscaldamento statico (SS) [°C]4.00 °C
Surriscaldamento statico (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo attacco equalizzazioneA brasare, ODF
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoTUBE
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.168 Kilogram
Peso netto0.154 Kilogram
Volume0.5 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428243612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm