Danfoss logo
TUB_068U3816_068U3817

Valvola di espansione termostatica, TUB, R410A

068U1960

Intervallo di temperatura [°C]: -40 - 10, Capacità orifizio [kW]: 2.9, Press. di equalizzazione: Equalizzato internamente

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori TXV
ApprovazioneEACUA
Campo di temperatura [°F] [Max]50 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-40 °F
Capacità orifizio [kW]2.90 kW
Capacità orifizio [TR]0.80 TR
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Componenti incluseFissabulbo
Condizioni capacità stimata Campo N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Condizioni capacità stimata Campo N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dim. orificio3
Dim. uscita [in]1/2 in
Dimensione ingresso [in]1/4 in
DirezioneAd angolo
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo fluido2
Gruppo prodottiValvole di espansione
Impostazione surriscaldamentoRegolabile
Caratteristica
Valore
Indicatore direzione del flussoFreccia unidirezionale incisa al laser
IspezionabileNo
lunghezza tubo capillare [in]31.0 in
Lunghezza tubo capillare [mm]800 mm
Material DescriptionTUB/a Therm. exp. valve
Materiale attaccoBimetallico: acciaio/rame
Materiale corpoAcciaio inox
Max. Pressione di esercizio [bar]45.5 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]660 psig
N. dossier SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Nome prodottoValvola di espansione termostatica
Nome prodotto dossier SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
PortataMonodirezionale
Press. di equalizzazioneEqualizzato internamente
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo24 pz
Refrigerante(i)R410A
Surriscaldamento statico (SS) [°C]4.00 °C
Surriscaldamento statico (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoTUB

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.161 Kilogram
Peso netto0.144 Kilogram
Volume0.402 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428050890
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm