Valvola di espansione termostatica, TUBE, R454C
068U1266
Temperatura al sensore [°C]: -40 - 10, Capacità orifizio [kW]: 8.2, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente
068U1266
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori TXV |
| Approvazione | EACUAUL |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 50 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -40 °F |
| Capacità orifizio [kW] | 8.20 kW |
| Capacità orifizio [TR] | 2.30 TR |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| Componenti incluse | Fissabulbo |
| Condizioni capacità stimata Campo N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Condizioni capacità stimata Campo N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dim. orificio | 8 |
| Dim. uscita [mm] | 12.00 mm |
| Dimensione equalizzazione [mm] | 6 mm |
| Dimensione ingresso [mm] | 6.00 mm |
| Direzione | A vie parallele |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Valvole di espansione |
| Impostazione surriscaldamento | Regolabile |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia unidirezionale incisa al laser |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 10 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Ispezionabile | No |
| lunghezza tubo capillare [in] | 59.0 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 1500 mm |
| Material Description | TUBE/s Therm. exp. valve I/45 |
| Materiale attacco | Bimetallico: acciaio/rame |
| Materiale corpo | Acciaio inox |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 34.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 500 psig |
| Nome prodotto | Valvola di espansione termostatica |
| Portata | Biflusso |
| Press. di equalizzazione | Equalizzata esternamente |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 45 pz |
| Refrigerante(i) | R454C |
| Surriscaldamento statico (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Surriscaldamento statico (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Tipo attacco equalizzazione | A brasare, ODF |
| Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
| Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
| Tipo di prodotto | TUBE |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.155 Kilogram |
| Peso netto | 0.139 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255279112 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |