Danfoss logo
Valvola di espansione termostatica, TR 6, R410A; R32; R454B-product-details

Valvola di espansione termostatica, TR 6, R410A; R32; R454B

067L6033

Intervallo di temperatura [°C]: -10 - 15, Dim. orificio: 4, Capacità orifizio [kW]: 16.5, Capacità orifizio [TR]: 4.7

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Approvazionec UL us
Campo di temperatura [°F] [Max]60 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]15 °F
Capacità orifizio [kW]16.50 kW
Capacità orifizio [TR]4.70 TR
Capacità stimata R32 [kW]23.87 kW
Capacità stimata R32 [TR]6.80 TR
Capacità stimata R410A [kW]14.04 kW
Capacità stimata R410A [TR]4.00 TR
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. orificio4
Dim. uscita [in]3/4 in
Dimensione equalizzazione [in]1/4 in
Dimensione ingresso [in]3/4 in
DirezioneA vie parallele
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiValvole di espansione
Lung. tubo capillare equalizzazione [in]24.3 in
lunghezza tubo capillare [in]31.5 in
Lunghezza tubo capillare [mm]800 mm
Material DescriptionTR6 Valve L Orf4 Adj I/18
Caratteristica
Valore
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]711 psig
Nome prodottoValvola di espansione termostatica
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punto MOP [psig]LAH
Quantità per formato imballo18 pz
Refrigerante(i)R32R410AR454B
RegolabileSÌ
Surriscaldamento statico (SS) [°C]3.01 °C
Surriscaldamento statico (SS) [°F]5.41 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tipo attacco equalizzazioneTUBO CAP., A CARTELLA
Tipo attacco ingressoChatleff, male
Tipo attacco uscitaChatleff, female
Tipo di attaccoPorta bilanciata
Tipo di prodottoTR 6
Valvola di ritegnoYes
Variante d'installazione uscita067U0021
Variante installazione ingresso067U0044

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.38 Kilogram
Peso netto0.32 Kilogram
Caratteristica
Valore
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm