Valvola di espansione termostatica, TR 6, R32
067L6014
Intervallo di temperatura [°C]: -10 - 15, Dim. orificio: 2, Capacità orifizio [kW]: 14, Capacità orifizio [TR]: 4
067L6014
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | c UL us |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 60 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | 15 °F |
| Capacità orifizio [kW] | 14.00 kW |
| Capacità orifizio [TR] | 4.00 TR |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dim. orificio | 2 |
| Dim. uscita [in] | 3/4 in |
| Dimensione equalizzazione [in] | 1/4 in |
| Dimensione ingresso [in] | 3/4 in |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Valvole di espansione |
| Lung. tubo capillare equalizzazione [in] | 31.7 in |
| lunghezza tubo capillare [in] | 31.5 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 800 mm |
| Material Description | TR6 Valve L Orf2 Adj I/18 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale corpo | Ottone |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 49.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 711 psig |
| N. dossier SCIP | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| Nome prodotto | Valvola di espansione termostatica |
| Nome prodotto dossier SCIP | TR6 adjustable |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Punto MOP [psig] | LAH |
| Quantità per formato imballo | 18 pz |
| Refrigerante(i) | R32 |
| Regolabile | SÌ |
| Surriscaldamento statico (SS) [°C] | 1.00 °C |
| Surriscaldamento statico (SS) [°F] | 1.79 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Tipo attacco equalizzazione | TUBO CAP., A CARTELLA |
| Tipo attacco ingresso | Chatleff, male |
| Tipo attacco uscita | Chatleff, female |
| Tipo di attacco | Porta bilanciata |
| Tipo di prodotto | TR 6 |
| Valvola di ritegno | Yes |
| Variante d'installazione uscita | 067U0045 |
| Variante installazione ingresso | 067U0044 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.387 Kilogram |
| Peso netto | 0.357 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |