Danfoss logo
TR6 Valve

Valvola di espansione termostatica, TR 6, R410A; R32; R454B

067L6009

Intervallo di temperatura [°C]: -10 - 15, Dim. orificio: 6, Capacità orifizio [kW]: 22.5, Capacità orifizio [TR]: 6.4

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Approvazionec UL us
Campo di temperatura [°F] [Max]60 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]15 °F
Capacità orifizio [kW]22.50 kW
Capacità orifizio [TR]6.40 TR
Capacità stimata R32 [kW]32.30 kW
Capacità stimata R32 [TR]9.20 TR
Capacità stimata R410A [kW]21.10 kW
Capacità stimata R410A [TR]6.00 TR
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dim. orificio6
Dim. uscita [in]3/8 in
Dimensione equalizzazione [in]1/4 in
Dimensione ingresso [in]3/8 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiValvole di espansione
Lung. tubo capillare equalizzazione [in]24.3 in
lunghezza tubo capillare [in]31.5 in
Caratteristica
Valore
Lunghezza tubo capillare [mm]800 mm
Material DescriptionTR6 Valve L Orf6 Adj M/12
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]711 psig
N. dossier SCIP6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
Nome prodottoValvola di espansione termostatica
Nome prodotto dossier SCIPTR6 adjustable
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punto MOP [psig]LAH
Quantità per formato imballo12 pz
Refrigerante(i)R32R410AR454B
RegolabileSÌ
Surriscaldamento statico (SS) [°C]3.01 °C
Surriscaldamento statico (SS) [°F]5.41 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tipo attacco equalizzazioneTUBO CAP., A CARTELLA
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di attaccoPorta bilanciata
Tipo di prodottoTR 6
Valvola di ritegnoYes
Variante d'installazione uscita067U0087
Variante installazione ingresso067U0087

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.581 Kilogram
Peso netto0.58 Kilogram
Volume1.721 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255105879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm