Valvola di espansione termostatica, TR 6, R410A; R32; R454B
067L6006
Intervallo di temperatura [°C]: -10 - 15, Dim. orificio: 3, Capacità orifizio [kW]: 12.3, Capacità orifizio [TR]: 3.5
067L6006
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | c UL us |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 60 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | 15 °F |
| Capacità orifizio [kW] | 12.30 kW |
| Capacità orifizio [TR] | 3.50 TR |
| Capacità stimata R32 [kW] | 15.80 kW |
| Capacità stimata R32 [TR] | 4.50 TR |
| Capacità stimata R410A [kW] | 10.50 kW |
| Capacità stimata R410A [TR] | 3.00 TR |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dim. orificio | 3 |
| Dim. uscita [in] | 3/8 in |
| Dimensione equalizzazione [in] | 1/4 in |
| Dimensione ingresso [in] | 3/8 in |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Valvole di espansione |
| Lung. tubo capillare equalizzazione [in] | 24.3 in |
| lunghezza tubo capillare [in] | 31.5 in |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 800 mm |
| Material Description | TR6 Valve L Orf3 Adj M/12 |
| Materiale corpo | Ottone |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 49.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 711 psig |
| N. dossier SCIP | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| Nome prodotto | Valvola di espansione termostatica |
| Nome prodotto dossier SCIP | TR6 adjustable |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Punto MOP [psig] | LAH |
| Quantità per formato imballo | 12 pz |
| Refrigerante(i) | R32R410AR454B |
| Regolabile | SÌ |
| Surriscaldamento statico (SS) [°C] | 3.01 °C |
| Surriscaldamento statico (SS) [°F] | 5.41 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Tipo attacco equalizzazione | TUBO CAP., A CARTELLA |
| Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
| Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
| Tipo di attacco | Porta bilanciata |
| Tipo di prodotto | TR 6 |
| Valvola di ritegno | Yes |
| Variante d'installazione uscita | 067U0087 |
| Variante installazione ingresso | 067U0087 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.531 Kilogram |
| Peso netto | 0.53 Kilogram |
| Volume | 1.721 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255105756 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |