Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Valvola di espansione termostatica, TR 6, R410A

067L5966

Temperatura al sensore [°C]: -10 - 15, Dim. orificio: 5, Capacità orifizio [kW]: 17.6, Capacità orifizio [TR]: 5
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: TR 6

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori TXV
Approvazionec UL us
Campo di temperatura [°F] [Max]60 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]15 °F
Capacità orifizio [kW]17.60 kW
Capacità orifizio [TR]5.00 TR
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Componenti incluse1 connettore 5/8'' femmina Aeroquip1 conn. femmina 3/4" Chatleff1 connettore a cartella 3/8"FissabulboIstruzioni di installazioneNastro isolante
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dim. orificio5
Dim. uscita [in]3/8 in
Dimensione equalizzazione [in]1/4 in
Dimensione ingresso [in]3/8 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiValvole di espansione
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
Intervallo di temperatura [°C] [Max]15 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-10 °C
Lung. tubo capillare equalizzazione [in]24.3 in
lunghezza tubo capillare [in]31.5 in
Lunghezza tubo capillare [mm]800 mm
Material DescriptionTR6 Valve L Orf5 Adj M/12 R410A PPAP
Caratteristica
Valore
Materiale attaccoRame
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]711 psig
N. dossier SCIP6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
Nome file approvazione ULSA7200
Nome prodottoValvola di espansione termostatica
Nome prodotto dossier SCIPTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Orifizio bilanciato [sì/no]
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punto MOP [psig]LAH
Quantità per formato imballo12 pz
Refrigerante(i)R410A
Refrigeranti certificati ULR410A
Regolabile
Surriscaldamento statico (SS) [°C]1.00 °C
Surriscaldamento statico (SS) [°F]1.80 °F
Temperatura elemento max. [°C]100 °C
Temperatura elemento max. [°F]212 °F
Tipo attacco equalizzazioneTUBO CAP., A CARTELLA
Tipo attacco ingressoSolde ODF
Tipo attacco uscitaSolde ODF
Tipo di attaccoPorta bilanciata
Tipo di prodottoTR 6
UL markYes
Valvola di ritegnoYes
Variante d'installazione uscita067U0087
Variante installazione ingresso067U0087

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.387 Kilogram
Peso netto0.357 Kilogram
Volume1.721 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424685119
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm