Danfoss logo
TR 6 thermostatic expansion valves

Valvola di espansione termostatica, TR 6, R410A

067L5962

Intervallo di temperatura [°C]: -10 - 15, Dim. orificio: 4, Capacità orifizio [kW]: 14, Capacità orifizio [TR]: 4

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori TXV
Approvazionec UL us
Campo di temperatura [°F] [Max]60 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]15 °F
Capacità orifizio [kW]14.00 kW
Capacità orifizio [TR]4.00 TR
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dim. orificio4
Dim. uscita [in]3/4 in
Dimensione equalizzazione [in]1/4 in
Dimensione ingresso [in]3/4 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Foro di equilibrio [%]15 % RH
Gruppo prodottiValvole di espansione
Lung. tubo capillare equalizzazione [in]24.3 in
lunghezza tubo capillare [in]31.5 in
Lunghezza tubo capillare [mm]800 mm
Material DescriptionTR6 Valve L Orf4 15% M/12
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
Caratteristica
Valore
Max. Pressione di esercizio [psig]711 psig
N. dossier SCIPda420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816
Nome file approvazione ULSA7200
Nome prodottoValvola di espansione termostatica
Nome prodotto dossier SCIPTR6 - Thermostatic expansion valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punto MOP [psig]LAH
Quantità per formato imballo12 pz
Refrigerante(i)R410A
Refrigeranti certificati ULR410A
RegolabileNA
Surriscaldamento statico (SS) [°C]3.99 °C
Surriscaldamento statico (SS) [°F]7.19 °F
Temperatura elemento max. [°C]100 °C
Temperatura elemento max. [°F]212 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tipo attacco equalizzazioneTUBO CAP., A CARTELLA
Tipo attacco ingressoChatleff, male
Tipo attacco uscitaChatleff, female
Tipo di attaccoPorta bilanciata
Tipo di prodottoTR 6
UL markYes
Valvola di ritegnoNo
Variante d'installazione uscita067U0073
Variante installazione ingresso067U0077

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.592 Kilogram
Peso netto0.583 Kilogram
Volume1.721 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162609958
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm