Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Valvola di espansione termostatica, TR 6, R22/R407C

067L5858

Intervallo di temperatura [°C]: -10 - 15, Punto MOP [psig]: MAH, Dim. orificio: 6, Capacità orifizio [kW]: 19.6, Capacità orifizio [TR]: 5.6

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori TXV
Approvazionec UL us
Campo di temperatura [°F] [Max]60 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]15 °F
Capacità orifizio [kW]19.60 kW
Capacità orifizio [TR]5.60 TR
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Componenti incluse1 connettore 5/8'' femmina Aeroquip1 conn. femmina 3/4" Chatleff1 connettore a cartella 3/8"FissabulboIstruzioni di installazioneNastro isolante
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dim. orificio6
Dim. uscita [in]3/8 in
Dimensione equalizzazione [in]1/4 in
Dimensione ingresso [in]3/8 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiValvole di espansione
Impostazione di fabbrica [psig]104.8 psig
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileNo
Lung. tubo capillare equalizzazione [in]24.3 in
lunghezza tubo capillare [in]31.5 in
Lunghezza tubo capillare [mm]800 mm
Material DescriptionTR6 Valve X Orf6 Adj M/12
Materiale attaccoRame
Materiale corpoOttone
Caratteristica
Valore
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]711 psig
N. dossier SCIP6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
Nome file approvazione ULSA7200
Nome prodottoValvola di espansione termostatica
Nome prodotto dossier SCIPTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Orifizio bilanciato [sì/no]SÌ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punto MOP [psig]MAH
Quantità per formato imballo12 pz
Refrigerante(i)R22/R407C
Refrigeranti certificati ULR22R407C
RegolabileSÌ
Surriscaldamento statico (SS) [°C]4.03 °C
Surriscaldamento statico (SS) [°F]7.25 °F
Temperatura elemento max. [°C]100 °C
Temperatura elemento max. [°F]212 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tipo attacco equalizzazioneTUBO CAP., A CARTELLA
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di attaccoPorta bilanciata
Tipo di prodottoTR 6
UL markYes
Ulteriori informazioniRegolabile
Valvola di ritegnoYes
Variante d'installazione uscita067U0087
Variante installazione ingresso067U0087

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.53 Kilogram
Peso netto0.53 Kilogram
Volume1.721 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428119863
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm