Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Valvola di espansione termostatica, TR 6, R410A

067L5602

Temperatura al sensore [°C]: -10 - 15, Punto MOP [psig]: MAH, Dim. orificio: 5, Capacità orifizio [kW]: 17.5, Capacità orifizio [TR]: 5
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: TR 6

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di temperatura [°F] [Max]60 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]15 °F
Capacità orifizio [kW]17.50 kW
Capacità orifizio [TR]5.00 TR
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dim. orificio5
Dim. uscita [in]5/8 in
Dimensione equalizzazione [in]1/4 in
Dimensione ingresso [in]1/2 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo industriale
Foro di equilibrio [%]15 % RH
Gruppo prodottiValvole di espansione
Intervallo di temperatura [°C] [Max]15 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-10 °C
Lung. tubo capillare equalizzazione [in]24.3 in
Caratteristica
Valore
lunghezza tubo capillare [in]31.0 in
Lunghezza tubo capillare [mm]800 mm
Material DescriptionTR6 Valve L BP5 15% CV I/12
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]711 psig
N. dossier SCIPda420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816
Nome prodottoValvola di espansione termostatica
Nome prodotto dossier SCIPTR6 - Thermostatic expansion valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punto MOP [psig]MAH
Quantità per formato imballo12 pz
Refrigerante(i)R410A
Regolabile
Tipo attacco equalizzazioneSAE flare nut
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di attaccoPorta bilanciata
Tipo di prodottoTR 6
Ulteriori informazioniRegolabile
Valvola di ritegnoYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.53 Kilogram
Peso netto0.53 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428322645
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm