Valvola di espansione termostatica, TR 6, R410A; R32; R454B
067L0017
Intervallo di temperatura [°C]: -10 - 15, Dim. orificio: 6, Capacità orifizio [kW]: 22.46, Capacità orifizio [TR]: 6.4
067L0017
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | c UL us |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 60 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | 15 °F |
| Capacità orifizio [kW] | 22.46 kW |
| Capacità orifizio [TR] | 6.40 TR |
| Capacità stimata R32 [kW] | 32.29 kW |
| Capacità stimata R32 [TR] | 9.20 TR |
| Capacità stimata R410A [kW] | 21.06 kW |
| Capacità stimata R410A [TR] | 6.00 TR |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. orificio | 6 |
| Dim. uscita [in] | 3/4 in |
| Dimensione equalizzazione [in] | 1/4 in |
| Dimensione ingresso [in] | 3/4 in |
| Direzione | A vie parallele |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Valvole di espansione |
| Lung. tubo capillare equalizzazione [in] | 24.3 in |
| lunghezza tubo capillare [in] | 31.5 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 800 mm |
| Material Description | TR6 Valve L Orf6 Adj I/18 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale corpo | Ottone |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 49.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 711 psig |
| Nome prodotto | Valvola di espansione termostatica |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Punto MOP [psig] | LAH |
| Quantità per formato imballo | 18 pz |
| Refrigerante(i) | R32R410AR454B |
| Regolabile | SÌ |
| Surriscaldamento statico (SS) [°C] | 3.01 °C |
| Surriscaldamento statico (SS) [°F] | 5.41 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Tipo attacco equalizzazione | TUBO CAP., A CARTELLA |
| Tipo attacco ingresso | Chatleff, male |
| Tipo attacco uscita | Chatleff shortTail |
| Tipo di attacco | Porta bilanciata |
| Tipo di prodotto | TR 6 |
| Valvola di ritegno | Yes |
| Variante d'installazione uscita | 067U0021 |
| Variante installazione ingresso | 067U0044 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.38 Kilogram |
| Peso netto | 0.32 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |