Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TGE, R454B-product-details

Thermostatic expansion valve, TGE, R454B

067N9563

Temperature range [°C]: -30 - 15, Orifice capacities [kW]: 35, Pressure equalization: Externally equalized

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoTXV accessories
ApprovazioneC UL US LISTEDEACUA
Campo di temperatura [°F] [Max]60 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-22 °F
Capacità orifizio [kW]35.00 kW
Capacità orifizio [TR]10.00 TR
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Componenti incluseBulb strap
Condizioni capacità stimata Campo N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Condizioni capacità stimata Campo N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dim. orificio8
Dim. uscita [in]7/8 in
Dimensione equalizzazione [in]1/4 in
Dimensione ingresso [in]5/8 in
DirezioneStraightway
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoMulti pack
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiExpansion valves
Impostazione surriscaldamentoAdjustable
Indicatore direzione del flussoEmbossed 1-way arrow
IspezionabileNo
Caratteristica
Valore
lunghezza tubo capillare [in]59.0 in
Lunghezza tubo capillare [mm]1500 mm
Material DescriptionTGE 9 ExpansionValve Solder M/12
Materiale attaccoCopper
Materiale corpoBrass
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]711 psig
N. dossier SCIP3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Nome prodottoThermostatic expansion valve
Nome prodotto dossier SCIPTGE -Thermostatic expansion valve
Orifizio bilanciato [sì/no]Yes
PortataBi-flow
Press. di equalizzazioneExternally equalized
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punto MOP [psig]LAH
Quantità per formato imballo12 pc
Refrigerante(i)R454B
Refrigeranti certificati ULR454B
Surriscaldamento statico (SS) [°C]4.00 °C
Surriscaldamento statico (SS) [°F]7.20 °F
Temperatura elemento max. [°C]110 °C
Temperatura elemento max. [°F]230 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Tipo attacco equalizzazioneSolder, ODF
Tipo attacco ingressoSolder, ODF
Tipo attacco uscitaSolder, ODF
Tipo di prodottoTGE

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.462 Kilogram
Peso netto0.385 Kilogram
Volume1.739 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255002307
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm