Danfoss logo
TGE_067N7180, 067N7404

Valvola di espansione termostatica, TGE, R134a; R513A

067N7017

Temperatura al sensore [°C]: -25 - 10, Capacità orifizio [kW]: 29, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: TGE

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori TXV
ApprovazioneC UL US LISTEDEACLLC CDC TYSK
Campo di temperatura [°F] [Max]50 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-15 °F
Capacità orifizio [kW]29.00 kW
Capacità orifizio [TR]8.00 TR
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Componenti incluseFissabulbo
Condizioni capacità stimata Campo N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Condizioni capacità stimata Campo N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dim. orificio12,5
Dim. uscita [in]3/4 in
Dimensione equalizzazione [in]1/4 in
Dimensione ingresso [in]5/8 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo fluido2
Gruppo prodottiValvole di espansione
Impostazione surriscaldamentoRegolabile
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
Intervallo di temperatura [°C] [Max]10 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-25 °C
IspezionabileNo
Caratteristica
Valore
lunghezza tubo capillare [in]59.0 in
Lunghezza tubo capillare [mm]1500 mm
Material DescriptionTGE 8 ExpansionValve Mio M/8
Materiale attaccoOttone
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]711 psig
N. dossier SCIP3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Nome prodottoValvola di espansione termostatica
Nome prodotto dossier SCIPTGE -Thermostatic expansion valve
Orifizio bilanciato [sì/no]
PortataBiflusso
Press. di equalizzazioneEqualizzata esternamente
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punto MOP [°C]15 °C
Punto MOP [°F]60 °F
Punto MOP [psig]MOP 55
Quantità per formato imballo8 pz
Refrigerante(i)R134aR513A
Refrigeranti certificati ULR134aR513A
Surriscaldamento statico (SS) [°C]4.00 °C
Surriscaldamento statico (SS) [°F]7.20 °F
Temperatura elemento max. [°C]110 °C
Temperatura elemento max. [°F]230 °F
Tipo attacco equalizzazioneMio
Tipo attacco ingressoMio
Tipo attacco uscitaMio
Tipo di prodottoTGE
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.818 Kilogram
Peso netto0.645 Kilogram
Volume2.589 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428143202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm