Valvola di espansione termostatica, TGE, R448A; R449A
067N6501
Intervallo di temperatura [°C]: -40 - 10, Capacità orifizio [kW]: 11.9, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente
067N6501
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori TXV |
| Approvazione | C UL US LISTEDEACUA |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 50 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -40 °F |
| Capacità orifizio [kW] | 11.90 kW |
| Capacità orifizio [TR] | 3.39 TR |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Componenti incluse | Fissabulbo |
| Condizioni capacità stimata Campo N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Condizioni capacità stimata Campo N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dim. orificio | 4 |
| Dim. uscita [in] | 7/8 in |
| Dimensione equalizzazione [in] | 1/4 in |
| Dimensione ingresso [in] | 1/2 in |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo fluido | 2 |
| Gruppo prodotti | Valvole di espansione |
| Impostazione surriscaldamento | Regolabile |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
| Ispezionabile | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| lunghezza tubo capillare [in] | 59.0 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 1500 mm |
| Material Description | TGE 2.5 ExpansionValve Solder M/12 |
| Materiale attacco | Rame |
| Materiale corpo | Ottone |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 49.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 711 psig |
| N. dossier SCIP | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| Nome prodotto | Valvola di espansione termostatica |
| Nome prodotto dossier SCIP | TGE -Thermostatic expansion valve |
| Orifizio bilanciato [sì/no] | SÌ |
| Portata | Biflusso |
| Press. di equalizzazione | Equalizzata esternamente |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 12 pz |
| Refrigerante(i) | R448AR449A |
| Refrigeranti certificati UL | R448AR449A |
| Surriscaldamento statico (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Surriscaldamento statico (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperatura elemento max. [°C] | 110 °C |
| Temperatura elemento max. [°F] | 230 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipo attacco equalizzazione | A brasare, ODF |
| Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
| Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
| Tipo di prodotto | TGE |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.48 Kilogram |
| Peso netto | 0.382 Kilogram |
| Volume | 1.739 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162596432 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |