Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Valvola di espansione termostatica, TGE, R407C

067N4010

Intervallo di temperatura [°C]: -25 - 10, Capacità orifizio [kW]: 42, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori TXV
ApprovazioneC UL US LISTEDEACUA
Campo di temperatura [°F] [Max]50 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-15 °F
Capacità orifizio [kW]42.00 kW
Capacità orifizio [TR]12.00 TR
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Componenti incluseFissabulbo
Condizioni capacità stimata Campo N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Condizioni capacità stimata Campo N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dim. orificio12,5
Dim. uscita [in]1 1/8 in
Dimensione equalizzazione [in]1/4 in
Dimensione ingresso [in]5/8 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo fluido2
Gruppo prodottiValvole di espansione
Impostazione surriscaldamentoRegolabile
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileNo
lunghezza tubo capillare [in]59.0 in
Lunghezza tubo capillare [mm]1500 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionTGEZ 12
Materiale attaccoRame
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]711 psig
N. dossier SCIP3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Nome prodottoValvola di espansione termostatica
Nome prodotto dossier SCIPTGE -Thermostatic expansion valve
Orifizio bilanciato [sì/no]SÌ
PortataBiflusso
Press. di equalizzazioneEqualizzata esternamente
Prodotto identico067N4030
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punto MOP [°C]15 °C
Punto MOP [°F]60 °F
Punto MOP [psig]MOP 95
Quantità per formato imballo8 pz
Refrigerante(i)R407C
Refrigeranti certificati ULR407C
Surriscaldamento statico (SS) [°C]4.00 °C
Surriscaldamento statico (SS) [°F]7.20 °F
Temperatura elemento max. [°C]110 °C
Temperatura elemento max. [°F]230 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
Tipo attacco equalizzazioneA brasare, ODF
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoTGE
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.748 Kilogram
Peso netto0.628 Kilogram
Volume2.589 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428142021
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm