Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Valvola di espansione termostatica, TGE, R410A; R32

067N3410

Intervallo di temperatura [°C]: -40 - 10, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori TXV
ApprovazioneC UL US LISTEDEACUA
Campo di temperatura [°F] [Max]50 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-40 °F
Capacità stimata R32 [kW]74.00 kW
Capacità stimata R32 [TR]21.00 TR
Capacità stimata R410A [kW]50.00 kW
Capacità stimata R410A [TR]14.00 TR
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Componenti incluseFissabulbo
Condizioni capacità stimata Campo N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Condizioni capacità stimata Campo N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dim. orificio12,5
Dim. uscita [in]7/8 in
Dimensione equalizzazione [in]1/4 in
Dimensione ingresso [in]5/8 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole di espansione
Impostazione surriscaldamentoRegolabile
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
Caratteristica
Valore
IspezionabileNo
lunghezza tubo capillare [in]59.0 in
Lunghezza tubo capillare [mm]1500 mm
Material DescriptionTGE 14 ExpansionValve Solder M/12
Materiale attaccoRame
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]711 psig
N. dossier SCIP3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Nome prodottoValvola di espansione termostatica
Nome prodotto dossier SCIPTGE -Thermostatic expansion valve
Orifizio bilanciato [sì/no]SÌ
PortataBiflusso
Press. di equalizzazioneEqualizzata esternamente
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Refrigerante(i)R32R410A
Refrigeranti certificati ULR410A
Surriscaldamento statico (SS) [°C]4.00 °C
Surriscaldamento statico (SS) [°F]7.20 °F
Temperatura elemento max. [°C]110 °C
Temperatura elemento max. [°F]230 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo attacco equalizzazioneA brasare, ODF
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoTGE
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.466 Kilogram
Peso netto0.365 Kilogram
Volume1.739 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428939942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm