Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Valvola di espansione termostatica, TGE, R410A

067N3175

Intervallo di temperatura [°C]: -40 - 10, Capacità orifizio [kW]: 24, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori TXV
ApprovazioneC UL US LISTEDEACUA
Campo di temperatura [°F] [Max]50 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-40 °F
Capacità orifizio [kW]24.00 kW
Capacità orifizio [TR]6.50 TR
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Componenti incluseFissabulbo
Condizioni capacità stimata Campo N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Condizioni capacità stimata Campo N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dim. orificio6
Dim. uscita [in]7/8 in
Dimensione equalizzazione [in]1/4 in
Dimensione ingresso [in]5/8 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo industriale
Gruppo fluido2
Gruppo prodottiValvole di espansione
Impostazione surriscaldamentoRegolabile
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileNo
lunghezza tubo capillare [in]59.0 in
Caratteristica
Valore
Lunghezza tubo capillare [mm]1500 mm
Material DescriptionTGE 6.5 ExpansionValve Solder I/12
Materiale attaccoRame
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]711 psig
N. dossier SCIP3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Nome prodottoValvola di espansione termostatica
Nome prodotto dossier SCIPTGE -Thermostatic expansion valve
Orifizio bilanciato [sì/no]SÌ
PortataBiflusso
Press. di equalizzazioneEqualizzata esternamente
Prodotto identico067N3155
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Refrigerante(i)R410A
Refrigeranti certificati ULR410A
Surriscaldamento statico (SS) [°C]4.00 °C
Surriscaldamento statico (SS) [°F]7.20 °F
Temperatura elemento max. [°C]110 °C
Temperatura elemento max. [°F]230 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo attacco equalizzazioneA brasare, ODF
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoTGE
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.461 Kilogram
Peso netto0.37 Kilogram
Volume1.584 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428141109
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm