Valvola di espansione termostatica, TGE, R22/R407C
067N2220
Temperatura al sensore [°C]: -40 - 10, Capacità orifizio [kW]: 43, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: TGE
067N2220
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori TXV |
| Approvazione | C UL US LISTEDEACLLC CDC TYSK |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 50 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -40 °F |
| Capacità orifizio [kW] | 43.00 kW |
| Capacità orifizio [TR] | 12.00 TR |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Componenti incluse | Fissabulbo |
| Condizioni capacità stimata Campo N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Condizioni capacità stimata Campo N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dim. orificio | 12,5 |
| Dim. uscita [mm] | 28.00 mm |
| Dimensione equalizzazione [mm] | 6 mm |
| Dimensione ingresso [mm] | 16.00 mm |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo fluido | 2 |
| Gruppo prodotti | Valvole di espansione |
| Impostazione surriscaldamento | Regolabile |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 10 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Ispezionabile | No |
| lunghezza tubo capillare [in] | 59.0 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 1500 mm |
| Material Description | TGE 12 ExpansionValve Solder I/8 |
| Materiale attacco | Rame |
| Materiale corpo | Ottone |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 49.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 711 psig |
| N. dossier SCIP | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| Nome prodotto | Valvola di espansione termostatica |
| Nome prodotto dossier SCIP | TGE -Thermostatic expansion valve |
| Orifizio bilanciato [sì/no] | SÌ |
| Portata | Biflusso |
| Press. di equalizzazione | Equalizzata esternamente |
| Prodotto identico | 067N2200 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 8 pz |
| Refrigerante(i) | R22/R407C |
| Refrigeranti certificati UL | R22R407C |
| Surriscaldamento statico (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Surriscaldamento statico (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperatura elemento max. [°C] | 110 °C |
| Temperatura elemento max. [°F] | 230 °F |
| Tipo attacco equalizzazione | A brasare, ODF |
| Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
| Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
| Tipo di prodotto | TGE |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.739 Kilogram |
| Peso netto | 0.605 Kilogram |
| Volume | 2 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428166904 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |