Danfoss logo
Valvola di espansione termostatica, TGE, R134a; R513A-product-details

Valvola di espansione termostatica, TGE, R134a; R513A

067N0178

Intervallo di temperatura [°C]: -25 - 20, Capacità orifizio [kW]: 44, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori TXV
ApprovazioneC UL US LISTEDEACUA
Campo di temperatura [°F] [Max]68 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-13 °F
Capacità orifizio [kW]44.00 kW
Capacità orifizio [TR]12.00 TR
CategoriaArt. 4, par. 3
Componenti incluseFissabulbo
Condizioni capacità stimata Campo N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Condizioni capacità stimata Campo N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dim. orificio20
Dim. uscita [mm]28.00 mm
Dimensione equalizzazione [mm]6 mm
Dimensione ingresso [mm]22.00 mm
DirezioneA vie parallele
Formato imballoImballo industriale
Gruppo fluido2
Gruppo prodottiValvole di espansione
Impostazione surriscaldamentoRegolabile
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileNo
lunghezza tubo capillare [in]59.0 in
Lunghezza tubo capillare [mm]1500 mm
Material DescriptionTGE 12 ExpansionValve Solder I/8
Caratteristica
Valore
Materiale attaccoRame
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]711 psig
Nome prodottoValvola di espansione termostatica
Orifizio bilanciato [sì/no]SÌ
PortataBiflusso
Press. di equalizzazioneEqualizzata esternamente
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punto MOP [°C]25 °C
Punto MOP [°F]77 °F
Punto MOP [psig]MOP 90
Quantità per formato imballo8 pz
Refrigerante(i)R134aR513A
Refrigeranti certificati ULR134aR513A
Surriscaldamento statico (SS) [°C]4.00 °C
Surriscaldamento statico (SS) [°F]7.20 °F
Temperatura elemento max. [°C]110 °C
Temperatura elemento max. [°F]230 °F
Temperature range [°C] [max]20 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
Tipo attacco equalizzazioneA brasare, ODF
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoTGE

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.74 Kilogram
Peso netto0.643 Kilogram
Volume2.2 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255289838
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm