Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Valvola di espansione termostatica, TEA 20-12, R717

068G6140

Intervallo di temperatura [°C]: -20 - 30, Capacità stimata, R717 [kW]: 42, Materiale corpo: Ghisa GGG40.3, Tipo di attacco: Flangia a sald., Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoFlange
ApprovazioneEACUA
Campo di temperatura [°F] [Max]86 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-4 °F
Capacità stimata R717 [TR]12.0 TR
Capacità stimata, R717 [kW]42.0 kW
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceOut of scope
Componenti incluseRaccordo a saldare
Condizioni capacità stimata [IMP]Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F
Condizioni capacità stimata [SI]Sottoraffreddamento=4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C
Connettore equalizzazioneNipplo a saldatura 6,5 mm
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoValvola espans. Stazioni
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensioni attacco [in]1/2 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole di espansione
Impostazione surriscaldamentoRegolabile
Caratteristica
Valore
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio TXV
lunghezza tubo capillare [in]192.0 in
Lunghezza tubo capillare [mm]5000 mm
Massima pressione di test [bar]28.5 bar
Massima pressione di test [psig]413.0 psig
Material DescriptionTEA 20-12 C/FLANGE (-20/+30
Materiale corpoGhisa GGG40.3
Max. Pressione di esercizio [bar]19.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]276 psig
N. dossier SCIP36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Nome prodottoValvola di espansione termostatica
Nome prodotto dossier SCIPTEA TEAT
Press. di equalizzazioneEqualizzata esternamente
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R717
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Tipo attacco equalizzazioneM
Tipo di attaccoFlangia a sald.
Tipo di prodottoTEA 20-12

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.352 Kilogram
Peso netto2.3 Kilogram
Volume6.248 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422139553
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm