Valvola di espansione termostatica, TEA 20-5, R717
068G6138
Intervallo di temperatura [°C]: -20 - 30, Capacità stimata, R717 [kW]: 17.5, Materiale corpo: Ghisa GGG40.3, Tipo di attacco: Flangia a sald., Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente
068G6138
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Flange |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Approvazione | EACUA |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 86 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -4 °F |
| Capacità stimata R717 [TR] | 5.0 TR |
| Capacità stimata, R717 [kW] | 17.5 kW |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Componenti incluse | Raccordo a saldare |
| Condizioni capacità stimata [IMP] | Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F |
| Condizioni capacità stimata [SI] | Sottoraffreddamento=4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C |
| Connettore equalizzazione | Nipplo a saldatura 6,5 mm |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Valvola espans. Stazioni |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimensioni attacco [in] | 1/2 in |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Valvole di espansione |
| Impostazione surriscaldamento | Regolabile |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
| Ispezionabile | Parti di ricambio TXV |
| lunghezza tubo capillare [in] | 192.0 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 5000 mm |
| Massima pressione di test [bar] | 28.5 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 413.0 psig |
| Material Description | TEA 20-5 C/FLANGE (-20/+30) |
| Materiale corpo | Ghisa GGG40.3 |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 19.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 276 psig |
| N. dossier SCIP | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| Nome prodotto | Valvola di espansione termostatica |
| Nome prodotto dossier SCIP | TEA TEAT |
| Press. di equalizzazione | Equalizzata esternamente |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R717 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Tipo attacco equalizzazione | M |
| Tipo di attacco | Flangia a sald. |
| Tipo di prodotto | TEA 20-5 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.436 Kilogram |
| Peso netto | 2.292 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422139591 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |