Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Valvola di espansione termostatica, TEA 20-20, R717

068G6006

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 0, Capacità stimata, R717 [kW]: 70, Materiale corpo: Ghisa GGG40.3, Tipo di attacco: Flangia a sald., Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoFlange
ApprovazioneEACUA
Campo di temperatura [°F] [Max]32 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
Capacità stimata R717 [TR]20.0 TR
Capacità stimata, R717 [kW]70.0 kW
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceOut of scope
Componenti incluseRaccordo a saldare
Condizioni capacità stimata [IMP]Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F
Condizioni capacità stimata [SI]Sottoraffreddamento=4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C
Connettore equalizzazioneNipplo a saldatura 6,5 mm
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoValvola espans. Stazioni
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensioni attacco [in]1/2 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole di espansione
Impostazione surriscaldamentoRegolabile
Caratteristica
Valore
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
Intervallo di temperatura [°C] [Max]0 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-50 °C
IspezionabileParti di ricambio TXV
lunghezza tubo capillare [in]192.0 in
Lunghezza tubo capillare [mm]5000 mm
Massima pressione di test [bar]28.5 bar
Massima pressione di test [psig]413.0 psig
Material DescriptionTEA 20-20 C/FLANGE
Materiale corpoGhisa GGG40.3
Max. Pressione di esercizio [bar]19.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]276 psig
N. dossier SCIP36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Nome prodottoValvola di espansione termostatica
Nome prodotto dossier SCIPTEA TEAT
Press. di equalizzazioneEqualizzata esternamente
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R717
Tipo attacco equalizzazioneM
Tipo di attaccoFlangia a sald.
Tipo di prodottoTEA 20-20

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.376 Kilogram
Peso netto2.292 Kilogram
Volume6.248 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422031703
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm