Valvola di espansione termostatica, TEA 20-5, R717
027X0392
Intervallo di temperatura [°C]: -20 - 30, Tipo di attacco: NPT, Componenti incluse: Conn. manometro 1/4"
027X0392
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Componenti incluse | Conn. manometro 1/4" |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Valvola espans. Stazioni |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimensioni attacco [in] | 1/2 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Regionally specified kits |
| Material Description | TEA 20-5 Range -4 to 86 °F 1/2" FPT |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| N. dossier SCIP | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| Nome prodotto | Valvola di espansione termostatica |
| Nome prodotto dossier SCIP | TEA TEAT |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R717 |
| Standard di collegamento | ASME B 16.11 |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Tipo di attacco | NPT |
| Tipo di prodotto | TEA 20-5 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 3.046 Kilogram |
| Peso netto | 2.866 Kilogram |
| Volume | 15.183 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424627683 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |