Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Valvola di espansione termostatica, TEA 20-20

027X0381

Tipo di attacco: NPT, Componenti incluse: Flangia

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Componenti incluseFlangia
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoValvola espans. Stazioni
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco [in]1/2 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo singolo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Material DescriptionTEA 20-20 Range -58 to 32 °F 1/2" SOC
N. dossier SCIP36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Nome prodottoValvola di espansione termostatica
Nome prodotto dossier SCIPTEA TEAT
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Tipo di attaccoNPT
Tipo di prodottoTEA 20-20

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.001 Kilogram
Peso netto2.881 Kilogram
Volume15.183 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424504830
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm