Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Valvola di espansione termostatica, TEA 20-1, R717

027X0359

Intervallo di temperatura [°C]: -20 - 30, Tipo di attacco: A saldare a tasca, Componenti incluse: Flangia

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
Componenti incluseFlangia
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoValvola di espansione elettrica
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco [in]1/2 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Material DescriptionTEA 20-1, Range: -4 to 86 °F, 1/2" FPT
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIP36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Nome prodottoValvola di espansione termostatica
Nome prodotto dossier SCIPTEA TEAT
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R717
Standard di collegamentoANSI B 16.11 SCHEDULE 80
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Tipo di attaccoA saldare a tasca
Tipo di prodottoTEA 20-1

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.007 Kilogram
Peso netto0.007 Kilogram
Volume0.007 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428582049
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm