Valvola di espansione termostatica, TEA 20-3
027X0330
Tipo di attacco: A saldare a tasca, Componenti incluse: Flangia
027X0330
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Componenti incluse | Flangia |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Valvola di espansione elettrica |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco [in] | 1/2 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Regionally specified kits |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | TEA 20-3, 1/2" SOC, Range: -58 to 32 °F |
| N. dossier SCIP | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| Nome prodotto | Valvola di espansione termostatica |
| Nome prodotto dossier SCIP | TEA TEAT |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Standard di collegamento | ANSI B 16.11 SCHEDULE 80 |
| Tipo di attacco | A saldare a tasca |
| Tipo di prodotto | TEA 20-3 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 3.42 Kilogram |
| Peso netto | 0.007 Kilogram |
| Volume | 15.822 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428929363 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |