Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Valvola di espansione termostatica, TEA 20-3, R717

027X0311

Temperatura al sensore [°C]: -20 - 30, Tipo di attacco: A saldare a tasca, Componenti incluse: Flangia

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
Componenti incluseFlangia
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoValvola di espansione elettrica
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco [in]1/2 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Intervallo di temperatura [°C] [Max]30 °C
Caratteristica
Valore
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionTEA 20-3, 1/2" SOC, Range: -4 to 86 °F
N. dossier SCIP36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Nome prodottoValvola di espansione termostatica
Nome prodotto dossier SCIPTEA TEAT
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R717
Standard di collegamentoANSI B 16.11 SCHEDULE 80
Tipo di attaccoA saldare a tasca
Tipo di prodottoTEA 20-3

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.42 Kilogram
Peso netto0.007 Kilogram
Volume15.183 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428880602
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm