Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Valvola di espansione termostatica, TEA 20-12, R717

027X0231

Intervallo di temperatura [°C]: -50 - 0, Tipo di attacco: NPT, Componenti incluse: Conn. manometro 1/4"

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Attacco interno/esternoParti interne
China RoHS complianceOut of scope
Componenti incluseConn. manometro 1/4"
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoIniett. Termostatico Stazioni
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensioni attacco [in]1/2 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Identificazione modelloSOC
Caratteristica
Valore
Material DescriptionTEA 20-12 THERM.EXP. VALVE 1/2 PFT
N. dossier SCIP36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Nome prodottoValvola di espansione termostatica
Nome prodotto dossier SCIPTEA TEAT
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R717
Standard di collegamentoANSI/ASME B1.20.1
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo di attaccoNPT
Tipo di prodottoTEA 20-12

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.38 Kilogram
Peso netto0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428492133
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm