Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TD 1, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TD 1, R290

068N7736

Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 3.14, Pressure equalization: Internally equalized

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoTXV accessories
ApprovazioneC UL US LISTEDEACUA
Campo di temperatura [°F] [Max]50 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-40 °F
Capacità orifizio [kW]3.14 kW
Capacità orifizio [TR]0.89 TR
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Componenti incluseBulb strap
Condizioni capacità stimata Campo N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Condizioni capacità stimata Campo N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dim. orificio3
Dim. uscita [mm]10.00 mm
Dimensione ingresso [mm]6.00 mm
DirezioneStraightway
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiltroIntegrated
Formato imballoIndustrial pack
Gruppo prodottiExpansion valves
Impostazione di fabbrica [psig]76.9 psig
Impostazione surriscaldamentoAdjustable
Indicatore direzione del flussoStamped 1-way arrow
IspezionabileNo
lunghezza tubo capillare [in]30.0 in
Caratteristica
Valore
Lunghezza tubo capillare [mm]750 mm
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve SW ADJ I/32
Materiale attaccoCopper
Materiale corpoBrass
Max. Pressione di esercizio [bar]34.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]500 psig
N. dossier SCIP9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
Nome file approvazione ULSA7200
Nome prodottoThermostatic expansion valve
Nome prodotto dossier SCIPTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Orifizio bilanciato [sì/no]No
PortataSingle-flow
Press. di equalizzazioneInternally equalized
Prodotto identico068N7721
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo32 pc
Refrigerante(i)R290
RegolabileYes
Surriscaldamento statico (SS) [°C]3.00 °C
Surriscaldamento statico (SS) [°F]5.40 °F
Temperatura elemento max. [°C]100 °C
Temperatura elemento max. [°F]210 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo attacco ingressoSolder, ODF
Tipo attacco uscitaSolder, ODF
Tipo di prodottoTD 1

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.202 Kilogram
Peso netto0.178 Kilogram
Volume0.474 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255008514
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm