Valvola di espansione termostatica, TD 1, R134a; R513A
068N7674
Temperatura al sensore [°C]: -40 - 10, Capacità orifizio [kW]: 2.01, Press. di equalizzazione: Equalizzato internamente
068N7674
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori TXV |
| Approvazione | C UL US LISTEDEACUA |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 50 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -40 °F |
| Capacità orifizio [kW] | 2.01 kW |
| Capacità orifizio [TR] | 0.57 TR |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Componenti incluse | Fissabulbo |
| Condizioni capacità stimata Campo N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Condizioni capacità stimata Campo N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dim. orificio | 3 |
| Dim. uscita [in] | 1/2 in |
| Dimensione ingresso [in] | 3/8 in |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro | Integrato |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Valvole di espansione |
| Impostazione di fabbrica [psig] | 36.7 psig |
| Impostazione surriscaldamento | Regolabile |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale impressa |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 10 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Ispezionabile | No |
| lunghezza tubo capillare [in] | 30.0 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 750 mm |
| Material Description | TD1 Expansion Valve SW #3 ADJ M/20 |
| Materiale attacco | Rame |
| Materiale corpo | Ottone |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 34.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 500 psig |
| N. dossier SCIP | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| Nome file approvazione UL | SA7200 |
| Nome prodotto | Valvola di espansione termostatica |
| Nome prodotto dossier SCIP | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Orifizio bilanciato [sì/no] | No |
| Portata | Monodirezionale |
| Press. di equalizzazione | Equalizzato internamente |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Refrigerante(i) | R134aR513A |
| Regolabile | SÌ |
| Surriscaldamento statico (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Surriscaldamento statico (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Temperatura elemento max. [°C] | 100 °C |
| Temperatura elemento max. [°F] | 210 °F |
| Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
| Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
| Tipo di prodotto | TD 1 |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.199 Kilogram |
| Peso netto | 0.181 Kilogram |
| Volume | 0.489 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424615185 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |