Danfoss logo
Thermostatic expansion valve,  TD1 v2 Straight way, WEB068N7604

Valvola di espansione termostatica, TD 1, R134a; R513A

068N7672

Intervallo di temperatura [°C]: -40 - 10, Capacità orifizio [kW]: 0.7, Press. di equalizzazione: Equalizzato internamente

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori TXV
ApprovazioneC UL US LISTEDEACUA
Campo di temperatura [°F] [Max]50 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-40 °F
Capacità orifizio [kW]0.70 kW
Capacità orifizio [TR]0.20 TR
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Componenti incluseFissabulbo
Condizioni capacità stimata Campo N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Condizioni capacità stimata Campo N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dim. orificio1
Dim. uscita [in]1/2 in
Dimensione ingresso [in]3/8 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiltroIntegrato
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiValvole di espansione
Impostazione di fabbrica [psig]36.7 psig
Impostazione surriscaldamentoRegolabile
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale impressa
IspezionabileNo
lunghezza tubo capillare [in]30.0 in
Caratteristica
Valore
Lunghezza tubo capillare [mm]750 mm
Material DescriptionTD1 Expansion Valve SW #1 ADJ M/20
Materiale attaccoRame
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]34.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]500 psig
N. dossier SCIP9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
Nome file approvazione ULSA7200
Nome prodottoValvola di espansione termostatica
Nome prodotto dossier SCIPTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Orifizio bilanciato [sì/no]No
PortataMonodirezionale
Press. di equalizzazioneEqualizzato internamente
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo20 pz
Refrigerante(i)R134aR513A
RegolabileSÌ
Surriscaldamento statico (SS) [°C]3.00 °C
Surriscaldamento statico (SS) [°F]5.40 °F
Temperatura elemento max. [°C]100 °C
Temperatura elemento max. [°F]210 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoTD 1
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.209 Kilogram
Peso netto0.181 Kilogram
Volume0.489 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424615161
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm