Danfoss logo
TD1 AW

Valvola di espansione termostatica, TD 1, R22/R407C

068N5685

Intervallo di temperatura [°C]: -25 - 10, Capacità orifizio [kW]: 4.1, Press. di equalizzazione: Equalizzato internamente

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori TXV
ApprovazioneC UL US LISTEDEACUA
Campo di temperatura [°F] [Max]50 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-15 °F
Capacità orifizio [kW]4.10 kW
Capacità orifizio [TR]1.17 TR
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Condizioni capacità stimata Campo N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Condizioni capacità stimata Campo N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dim. orificio4
Dim. uscita [mm]12.00 mm
Dimensione ingresso [mm]10.00 mm
DirezioneAd angolo
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiltroIntegrato
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiValvole di espansione
Impostazione di fabbrica [psig]61.2 psig
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale impressa
IspezionabileNo
lunghezza tubo capillare [in]30.0 in
Lunghezza tubo capillare [mm]750 mm
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve AW I/32
Caratteristica
Valore
Materiale attaccoRame
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]34.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]500 psig
N. dossier SCIP9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
Nome file approvazione ULSA7200
Nome prodottoValvola di espansione termostatica
Nome prodotto dossier SCIPTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Orifizio bilanciato [sì/no]No
PortataMonodirezionale
Press. di equalizzazioneEqualizzato internamente
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punto MOP [°C]15 °C
Punto MOP [°F]60 °F
Punto MOP [psig]MOP 100
Quantità per formato imballo32 pz
Refrigerante(i)R22/R407C
RegolabileNA
Surriscaldamento statico (SS) [°C]4.00 °C
Surriscaldamento statico (SS) [°F]7.20 °F
Temperatura elemento max. [°C]100 °C
Temperatura elemento max. [°F]210 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoTD 1
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.151 Kilogram
Peso netto0.126 Kilogram
Volume0.474 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424226138
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm