Valvola di espansione termostatica, TD 1, R134a; R513A
068N5646
Intervallo di temperatura [°C]: -40 - -5, Capacità orifizio [kW]: 1.19, Press. di equalizzazione: Equalizzato internamente
068N5646
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori TXV |
| Approvazione | C UL US LISTEDEACUA |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 25 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -40 °F |
| Capacità orifizio [kW] | 1.19 kW |
| Capacità orifizio [TR] | 0.34 TR |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Condizioni capacità stimata Campo N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Condizioni capacità stimata Campo N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dim. orificio | 2 |
| Dim. uscita [mm] | 10.00 mm |
| Dimensione ingresso [mm] | 6.00 mm |
| Direzione | Ad angolo |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro | Integrato |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Valvole di espansione |
| Impostazione di fabbrica [psig] | 24.8 psig |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale impressa |
| Ispezionabile | No |
| lunghezza tubo capillare [in] | 30.0 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 750 mm |
| Material Description | TD 1 Expansion Valve AW I/32 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale attacco | Rame |
| Materiale corpo | Ottone |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 34.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 500 psig |
| N. dossier SCIP | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| Nome file approvazione UL | SA7200 |
| Nome prodotto | Valvola di espansione termostatica |
| Nome prodotto dossier SCIP | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Orifizio bilanciato [sì/no] | No |
| Portata | Monodirezionale |
| Press. di equalizzazione | Equalizzato internamente |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Punto MOP [°C] | 0 °C |
| Punto MOP [°F] | 32 °F |
| Punto MOP [psig] | MOP 30 |
| Quantità per formato imballo | 32 pz |
| Refrigerante(i) | R134aR513A |
| Regolabile | NA |
| Surriscaldamento statico (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Surriscaldamento statico (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Temperatura elemento max. [°C] | 100 °C |
| Temperatura elemento max. [°F] | 210 °F |
| Temperature range [°C] [max] | -5 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
| Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
| Tipo di prodotto | TD 1 |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.148 Kilogram |
| Peso netto | 0.124 Kilogram |
| Volume | 0.474 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424225445 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |