Valvola di espansione termostatica, TD 1, R404A
068N2907
Temperatura al sensore [°C]: -40 - 10, Capacità orifizio [kW]: 0.42, Press. di equalizzazione: Equalizzato internamente
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: TD 1 / TDE 1
068N2907
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori TXV |
| Approvazione | EACLLC CDC TYSK |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 50 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -40 °F |
| Capacità orifizio [kW] | 0.42 kW |
| Capacità orifizio [TR] | 0.12 TR |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Componenti incluse | Fissabulbo |
| Condizioni capacità stimata Campo N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Condizioni capacità stimata Campo N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dim. orificio | 0 |
| Dim. uscita [in] | 3/8 in |
| Dimensione ingresso [in] | 1/4 in |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro | Integrato |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Valvole di espansione |
| Impostazione di fabbrica [psig] | 76.9 psig |
| Impostazione surriscaldamento | Regolabile |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale impressa |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 10 °C |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Ispezionabile | No |
| lunghezza tubo capillare [in] | 30.0 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 750 mm |
| Material Description | TD 1 Expansion Valve SW ADJ I/32 |
| Materiale attacco | Rame |
| Materiale corpo | Ottone |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 34.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 500 psig |
| N. dossier SCIP | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| Nome prodotto | Valvola di espansione termostatica |
| Nome prodotto dossier SCIP | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Orifizio bilanciato [sì/no] | No |
| Portata | Monodirezionale |
| Press. di equalizzazione | Equalizzato internamente |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 32 pz |
| Refrigerante(i) | R404A |
| Regolabile | SÌ |
| Surriscaldamento statico (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Surriscaldamento statico (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Temperatura elemento max. [°C] | 100 °C |
| Temperatura elemento max. [°F] | 210 °F |
| Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
| Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
| Tipo di prodotto | TD 1 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.225 Kilogram |
| Peso netto | 0.183 Kilogram |
| Volume | 0.46 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428137805 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |