Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves, TD 1, TDE 1

Valvola di espansione termostatica, TD 1, R134a; R513A

068N1916

Temperatura al sensore [°C]: -25 - 15, Capacità orifizio [kW]: 2.1, Press. di equalizzazione: Equalizzato internamente
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: TD 1 / TDE 1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori TXV
ApprovazioneEACLLC CDC TYSK
Campo di temperatura [°F] [Max]60 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-15 °F
Capacità orifizio [kW]2.10 kW
Capacità orifizio [TR]0.60 TR
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Condizioni capacità stimata Campo N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Condizioni capacità stimata Campo N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dim. orificio3
Dim. uscita [mm]10.00 mm
Dimensione ingresso [mm]6.00 mm
DirezioneAd angolo
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiltroIntegrato
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiValvole di espansione
Impostazione di fabbrica [psig]36.7 psig
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale impressa
Intervallo di temperatura [°C] [Max]15 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-25 °C
IspezionabileNo
Caratteristica
Valore
lunghezza tubo capillare [in]30.0 in
Lunghezza tubo capillare [mm]750 mm
Material DescriptionTDN1-0.6 Angelway
Materiale attaccoRame
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]34.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]500 psig
N. dossier SCIP9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
Nome prodottoValvola di espansione termostatica
Nome prodotto dossier SCIPTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Orifizio bilanciato [sì/no]No
PortataMonodirezionale
Press. di equalizzazioneEqualizzato internamente
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punto MOP [°C]20 °C
Punto MOP [°F]68 °F
Punto MOP [psig]MOP 70
Quantità per formato imballo32 pz
Refrigerante(i)R134aR513A
RegolabileNA
Surriscaldamento statico (SS) [°C]3.00 °C
Surriscaldamento statico (SS) [°F]5.40 °F
Temperatura elemento max. [°C]100 °C
Temperatura elemento max. [°F]210 °F
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoTD 1

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.172 Kilogram
Peso netto0.15 Kilogram
Volume0.474 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428079532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm