Danfoss logo
SYM3D_01_068N0011

Valvola di espansione termostatica, TDE 1, R290

068N0011

Intervallo di temperatura [°C]: -25 - 15, Capacità orifizio [kW]: 3.14, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori TXV
ApprovazioneC UL US LISTEDEACLLC CDC TYSK
Campo di temperatura [°F] [Max]60 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-13 °F
Capacità orifizio [kW]3.14 kW
Capacità orifizio [TR]0.89 TR
Componenti incluseFissabulbo
Condizioni capacità stimata Campo N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Condizioni capacità stimata Campo N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dim. orificio3
Dim. uscita [in]1/2 in
Dimensione equalizzazione [in]1/4 in
Dimensione ingresso [in]3/8 in
DirezioneA vie parallele
FiltroIntegrato
Formato imballoImballo multiplo
Foro di equilibrio [%]15 % RH
Gruppo prodottiValvole di espansione
Impostazione surriscaldamentoRegolabile
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale impressa
IspezionabileNo
lunghezza tubo capillare [in]30.0 in
Lunghezza tubo capillare [mm]750 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionTDE 1 Expansion Valve SW #3B ADJ M/20
Materiale attaccoRame
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]34.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]500 psig
Nome file approvazione ULSA7200
Nome prodottoValvola di espansione termostatica
Orifizio bilanciato [sì/no]No
PortataMonodirezionale
Press. di equalizzazioneEqualizzata esternamente
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo20 pz
Refrigerante(i)R290
RegolabileSÌ
Surriscaldamento statico (SS) [°C]3.00 °C
Surriscaldamento statico (SS) [°F]5.40 °F
Temperatura elemento max. [°C]100 °C
Temperatura elemento max. [°F]210 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
Tipo attacco equalizzazioneA brasare, ODF
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoTDE 1
Valutaz. fonte acc. EN13463-3SÌ

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.207 Kilogram
Peso netto0.19 Kilogram
Volume0.489 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255266273
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm