Danfoss logo
TE 55 valve body for expansion valve, angleway, solder connections

Corpo valvola per valvola di espansione, TEH, A brasare, ODM, A brasare, ODM

067G4004

Direzione: Ad angolo, Utilizzato per prodotto: TE 55; TQ 55, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODM, Tipo attacco uscita: A brasare, ODM

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori TXV
ApprovazioneLLC CDC TYSK
China RoHS complianceOut of scope
Componenti incluseVitirondelle
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [in]1 3/8 in
Dimensione ingresso [in]1 1/8 in
DirezioneAd angolo
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiValvole di espansione
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio TXV
Caratteristica
Valore
Material DescriptionTE 55 CORPI ODS SQ.
Materiale attaccoOttone
Materiale corpoOttone
N. dossier SCIP7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Nome parti singoleTE 55TQ 55
Nome prodottoCorpo valvola per valvola di espansione
Nome prodotto dossier SCIPTE
Orifizio bilanciato [sì/no]SÌ
PortataBiflusso
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo20 pz
Tipo attacco ingressoA brasare, ODM
Tipo attacco uscitaA brasare, ODM
Tipo di prodottoTEH
Utilizzato per prodottoTE 55TQ 55

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.532 Kilogram
Peso netto0.51 Kilogram
Volume0.662 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428322386
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm