Danfoss logo
Solder straightway TE 5

Corpo valvola per valvola di espansione, TEH, A brasare, ODF, 22 mm, A brasare, ODM, 28 mm

067B4037

Direzione: Ad angolo, Utilizzato per prodotto: TE 5, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Dimensione ingresso [mm]: 22, Tipo attacco uscita: A brasare, ODM, Dim. uscita [mm]: 28

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori TXV
ApprovazioneLLC CDC TYSK
China RoHS complianceOut of scope
Componenti incluseVitirondelle
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [mm]28.00 mm
Dimensione ingresso [mm]22.00 mm
DirezioneAd angolo
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiValvole di espansione
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio TXV
Caratteristica
Valore
Material DescriptionTE 5 Valve body
Materiale attaccoOttone
Materiale corpoOttone
N. dossier SCIP7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Nome parti singoleTE 5
Nome prodottoCorpo valvola per valvola di espansione
Nome prodotto dossier SCIPTE
Orifizio bilanciato [sì/no]No
PortataMonodirezionale
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo32 pz
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODM
Tipo di prodottoTEH
Utilizzato per prodottoTE 5

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.353 Kilogram
Peso netto0.331 Kilogram
Volume0.319 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428286299
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm