Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type TE 12

Corpo valvola per valvola di espansione, TEH, A brasare, ODF, A brasare, ODM

067B4021

Direzione: A vie parallele, Utilizzato per prodotto: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODM

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori TXV
ApprovazioneLLC CDC TYSK
China RoHS complianceOut of scope
Componenti incluseVitirondelle
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [in]1 1/8 in
Dimensione ingresso [in]7/8 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiValvole di espansione
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio TXV
Caratteristica
Valore
Material Description"TE 12/20 CORPO PARAL 7/8X1""1/8"
Materiale attaccoOttone
Materiale corpoOttone
N. dossier SCIP7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Nome parti singoleTE 12TE 20TQ 12TQ 20
Nome prodottoCorpo valvola per valvola di espansione
Nome prodotto dossier SCIPTE
Orifizio bilanciato [sì/no]No
PortataMonodirezionale
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo32 pz
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODM
Tipo di prodottoTEH
Utilizzato per prodottoTE 12TE 20TQ 12TQ 20

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.586 Kilogram
Peso netto0.52 Kilogram
Volume0.333 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428321228
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm