Corpo valvola per valvola di espansione, TEH, A brasare, ODF, 22 mm, A brasare, ODM, 28 mm
067B4017
Direzione: Ad angolo, Utilizzato per prodotto: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Dimensione ingresso [mm]: 22, Tipo attacco uscita: A brasare, ODM, Dim. uscita [mm]: 28
067B4017
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori TXV |
| Approvazione | LLC CDC TYSK |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Componenti incluse | Vitirondelle |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. uscita [mm] | 28.00 mm |
| Dimensione ingresso [mm] | 22.00 mm |
| Direzione | Ad angolo |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Valvole di espansione |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
| Ispezionabile | Parti di ricambio TXV |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | TE 12/20 CORPO ANGOLO 22X28 |
| Materiale attacco | Ottone |
| Materiale corpo | Ottone |
| N. dossier SCIP | 3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e |
| Nome parti singole | TE 12TE 20TQ 12TQ 20 |
| Nome prodotto | Corpo valvola per valvola di espansione |
| Nome prodotto dossier SCIP | TD/TDE1 |
| Orifizio bilanciato [sì/no] | No |
| Portata | Monodirezionale |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 32 pz |
| Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
| Tipo attacco uscita | A brasare, ODM |
| Tipo di prodotto | TEH |
| Utilizzato per prodotto | TE 12TE 20TQ 12TQ 20 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.404 Kilogram |
| Peso netto | 0.382 Kilogram |
| Volume | 0.315 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428321198 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |