Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type: TE 5

Corpo valvola per valvola di espansione, TEH, A brasare, ODF, A brasare, ODF

067B4009

Direzione: Ad angolo, Utilizzato per prodotto: TE 5, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori TXV
ApprovazioneLLC CDC TYSK
China RoHS complianceOut of scope
Componenti incluseVitirondelle
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [in]5/8 in
Dimensione ingresso [in]1/2 in
DirezioneAd angolo
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiValvole di espansione
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio TXV
Caratteristica
Valore
Material DescriptionTE 5 CORPI 5/8 ODS SQ
Materiale attaccoOttone
Materiale corpoOttone
N. dossier SCIP7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Nome parti singoleTE 5
Nome prodottoCorpo valvola per valvola di espansione
Nome prodotto dossier SCIPTE
Orifizio bilanciato [sì/no]No
PortataMonodirezionale
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo32 pz
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoTEH
Utilizzato per prodottoTE 5

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.284 Kilogram
Peso netto0.26 Kilogram
Volume0.315 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428321136
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm