Corpo valvola per valvola di espansione, TEH, A brasare, ODF, A brasare, ODF
067B4008
Direzione: A vie parallele, Utilizzato per prodotto: TE 5, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF
067B4008
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori TXV |
| Approvazione | LLC CDC TYSK |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Componenti incluse | Vitirondelle |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. uscita [in] | 7/8 in |
| Dimensione ingresso [in] | 1/2 in |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Valvole di espansione |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
| Ispezionabile | Parti di ricambio TXV |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | TE 5 CORPI 7/8 ODS PAR |
| Materiale attacco | Ottone |
| Materiale corpo | Ottone |
| N. dossier SCIP | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| Nome parti singole | TE 5 |
| Nome prodotto | Corpo valvola per valvola di espansione |
| Nome prodotto dossier SCIP | TE |
| Orifizio bilanciato [sì/no] | No |
| Portata | Monodirezionale |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 32 pz |
| Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
| Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
| Tipo di prodotto | TEH |
| Utilizzato per prodotto | TE 5 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.33 Kilogram |
| Peso netto | 0.31 Kilogram |
| Volume | 0.31 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428321129 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |