Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type: TE 5

Corpo valvola per valvola di espansione, TEH, A brasare, ODF, 12 mm, A brasare, ODF, 22 mm

067B4003

Direzione: A vie parallele, Utilizzato per prodotto: TE 5, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Dimensione ingresso [mm]: 12, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Dim. uscita [mm]: 22

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori TXV
ApprovazioneLLC CDC TYSK
China RoHS complianceOut of scope
Componenti incluseVitirondelle
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [mm]22.00 mm
Dimensione ingresso [mm]12.00 mm
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiValvole di espansione
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio TXV
Caratteristica
Valore
Material DescriptionTE 5 CORPI 12X22 ODS PAR
Materiale attaccoOttone
Materiale corpoOttone
N. dossier SCIP7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Nome parti singoleTE 5
Nome prodottoCorpo valvola per valvola di espansione
Nome prodotto dossier SCIPTE
Orifizio bilanciato [sì/no]No
PortataMonodirezionale
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo32 pz
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoTEH
Utilizzato per prodottoTE 5

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.33 Kilogram
Peso netto0.31 Kilogram
Volume0.313 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428321082
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm