Danfoss logo
TUAE SW_068U1233, 068U1234, 068U1236

Valvola di espansione termostatica, TUAE, R455A

068U7100

Intervallo di temperatura [°C]: -40 - -15, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori TXV
ApprovazioneEACUAUL
Campo di temperatura [°F] [Max]5 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-40 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Componenti incluseFissabulbo
Condizioni capacità stimata Campo N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Condizioni capacità stimata Campo N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dim. uscita [in]1/2 in
Dimensione equalizzazione [in]1/4 in
Dimensione ingresso [in]3/8 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole di espansione
Impostazione surriscaldamentoRegolabile
Indicatore direzione del flussoFreccia unidirezionale incisa al laser
IspezionabileParti di ricambio TXV
lunghezza tubo capillare [in]59.0 in
Lunghezza tubo capillare [mm]1500 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionTUAE/s Therm. exp. valve
Materiale attaccoBimetallico: acciaio/rame
Materiale corpoAcciaio inox
Max. Pressione di esercizio [bar]34.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]500 psig
N. dossier SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Nome parti singoleTUA
Nome prodottoValvola di espansione termostatica
Nome prodotto dossier SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
PortataMonodirezionale
Press. di equalizzazioneEqualizzata esternamente
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punto MOP [°C]-10 °C
Punto MOP [°F]15 °F
Punto MOP [psig]MOP 35
Quantità per formato imballo24 pz
Refrigerante(i)R455A
Surriscaldamento statico (SS) [°C]4.00 °C
Surriscaldamento statico (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo attacco equalizzazioneA brasare, ODF
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoTUAE
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.186 Kilogram
Peso netto0.151 Kilogram
Volume0.406 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162391129
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm