Valvola di espansione termostatica, TCAE, R404A; R452A
068U4597
Temperatura al sensore [°C]: -40 - -5, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: TU / TC
068U4597
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori TXV |
| Approvazione | EACLLC CDC TYSKUL |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 25 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -40 °F |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Componenti incluse | Fissabulbo |
| Condizioni capacità stimata Campo N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Condizioni capacità stimata Campo N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dim. uscita [mm] | 16.00 mm |
| Dimensione equalizzazione [mm] | 6 mm |
| Dimensione ingresso [mm] | 10.00 mm |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo fluido | 2 |
| Gruppo prodotti | Valvole di espansione |
| Impostazione surriscaldamento | Regolabile |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia unidirezionale incisa al laser |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | -5 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Ispezionabile | Parti di ricambio TXV |
| lunghezza tubo capillare [in] | 59.0 in |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 1500 mm |
| Material Description | TCAE/s Therm. exp. valve |
| Materiale attacco | Bimetallico: acciaio/rame |
| Materiale corpo | Acciaio inox |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 45.5 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 660 psig |
| N. dossier SCIP | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Nome parti singole | TCA |
| Nome prodotto | Valvola di espansione termostatica |
| Nome prodotto dossier SCIP | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Portata | Monodirezionale |
| Press. di equalizzazione | Equalizzata esternamente |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Punto MOP [°C] | 0 °C |
| Punto MOP [°F] | 32 °F |
| Punto MOP [psig] | MOP 65 |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Refrigerante(i) | R404AR452A |
| Refrigeranti certificati UL | R404AR452A |
| Surriscaldamento statico (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Surriscaldamento statico (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Tipo attacco equalizzazione | A brasare, ODF |
| Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
| Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
| Tipo di prodotto | TCAE |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.22 Kilogram |
| Peso netto | 0.201 Kilogram |
| Volume | 0.489 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428514002 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |