Danfoss logo
TUA SW_068U4900, 068U4901

Valvola di espansione termostatica, TUA, R1234ze(E)

068U3962

Temperatura al sensore [°C]: -40 - 10, Press. di equalizzazione: Equalizzato internamente
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: TU / TC

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori TXV
ApprovazioneEACLLC CDC EURO-TYSKUL
Campo di temperatura [°F] [Max]50 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-40 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Componenti incluseFissabulbo
Condizioni capacità stimata Campo N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Condizioni capacità stimata Campo N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dim. uscita [mm]12.00 mm
Dimensione ingresso [mm]6.00 mm
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo fluido2
Gruppo prodottiValvole di espansione
Impostazione surriscaldamentoRegolabile
Indicatore direzione del flussoFreccia unidirezionale incisa al laser
Intervallo di temperatura [°C] [Max]10 °C
Caratteristica
Valore
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-40 °C
IspezionabileParti di ricambio TXV
lunghezza tubo capillare [in]59.0 in
Lunghezza tubo capillare [mm]1500 mm
Material DescriptionTUA/s Therm. exp. valve
Materiale attaccoBimetallico: acciaio/rame
Materiale corpoAcciaio inox
Max. Pressione di esercizio [bar]34.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]500 psig
N. dossier SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Nome parti singoleTUA
Nome prodottoValvola di espansione termostatica
Nome prodotto dossier SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
PortataMonodirezionale
Press. di equalizzazioneEqualizzato internamente
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo24 pz
Refrigerante(i)R1234ze(E)
Surriscaldamento statico (SS) [°C]4.00 °C
Surriscaldamento statico (SS) [°F]7.20 °F
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoTUA
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.179 Kilogram
Peso netto0.145 Kilogram
Volume0.406 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162160435
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm