Elemento per valvola di espansione, TE 55, R448A; R449A
067G3309
Temperatura al sensore [°C]: -40 - -15, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: TE 5 - TE 55
067G3309
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori TXV |
| Approvazione | EACLLC CDC TYSK |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 5 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -40 °F |
| China RoHS compliance | Yes |
| Componenti incluse | FissabulboGuarnizioneKeyO-ring |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimensione equalizzazione [in] | 1/4 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Valvole di espansione |
| Identificazione modello | Elemento |
| Impostazione surriscaldamento | Regolabile |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | -15 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Ispezionabile | Parti di ricambio TXV |
| lunghezza tubo capillare [in] | 118.0 in |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 3000 mm |
| Material Description | TE 55 Element NLMOP |
| Materiale corpo | Ottone |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 28.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 400 psig |
| N. dossier SCIP | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| Nome parti singole | TE 55 |
| Nome prodotto | Elemento per valvola di espansione |
| Nome prodotto dossier SCIP | TE -Thermostatic expansion valve |
| Press. di equalizzazione | Equalizzata esternamente |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Punto MOP [°C] | -10 °C |
| Punto MOP [°F] | 15 °F |
| Punto MOP [psig] | MOP 45 |
| Quantità per formato imballo | 9 pz |
| Refrigerante(i) | R448AR449A |
| Tipo attacco equalizzazione | A cartella |
| Tipo di prodotto | TE 55 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.856 Kilogram |
| Peso netto | 0.673 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 2.25 Liter |
| EAN/UPC | 5702428546072 |