Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

Elemento per valvola di espansione, TE 55, R134a

067G3222

Intervallo di temperatura [°C]: -40 - 10, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori TXV
ApprovazioneEACLLC CDC TYSK
Campo di temperatura [°F] [Max]50 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceYes
Componenti incluseFissabulboGuarnizioneKeyO-ring
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensione equalizzazione [in]1/4 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiValvole di espansione
Identificazione modelloElemento
Impostazione surriscaldamentoRegolabile
IspezionabileParti di ricambio TXV
lunghezza tubo capillare [in]118.0 in
Caratteristica
Valore
Lunghezza tubo capillare [mm]3000 mm
Material DescriptionTEN 55 BULBO
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]28.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]400 psig
N. dossier SCIPff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Nome parti singoleTE 55
Nome prodottoElemento per valvola di espansione
Nome prodotto dossier SCIPTE -Thermostatic expansion valve
Press. di equalizzazioneEqualizzata esternamente
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo9 pz
Refrigerante(i)R134a
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo attacco equalizzazioneA cartella
Tipo di prodottoTE 55

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.776 Kilogram
Peso netto0.625 Kilogram
Volume2.138 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428094115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm