Elemento per valvola di espansione, TE 12, R407F/R407A
067B3532
Intervallo di temperatura [°C]: -40 - 10, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente
067B3532
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori TXV |
| Approvazione | EACLLC CDC TYSK |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 50 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -40 °F |
| China RoHS compliance | Yes |
| Componenti incluse | FissabulboGuarnizioneKeyO-ring |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimensione equalizzazione [in] | 1/4 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Valvole di espansione |
| Identificazione modello | Elemento |
| Impostazione surriscaldamento | Regolabile |
| Ispezionabile | Parti di ricambio TXV |
| lunghezza tubo capillare [in] | 118.0 in |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 3000 mm |
| Material Description | TE 12 Element N |
| Materiale corpo | Ottone |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 28.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 400 psig |
| N. dossier SCIP | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| Nome parti singole | TE 12 |
| Nome prodotto | Elemento per valvola di espansione |
| Nome prodotto dossier SCIP | TE -Thermostatic expansion valve |
| Press. di equalizzazione | Equalizzata esternamente |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 9 pz |
| Refrigerante(i) | R407F/R407A |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipo attacco equalizzazione | A cartella |
| Tipo di prodotto | TE 12 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.624 Kilogram |
| Peso netto | 0.489 Kilogram |
| Volume | 2.138 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428915205 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |